schmersal_s_icon.png

EF103.1G

Artikelnummer: 101018110

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Schroefaansluiting
  • Positie montageflens 1
  • 11-12; 23-24 (Contactbezetting)

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

EF103.1G

Artikelnummer (bestelnummer)

101018110

eCl@ss number, version 12.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 11.0

27-37-13-02

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-13-02

ETIM number, version 7.0

EC000041

ETIM number, version 6.0

EC000041

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Uitvoering

Sleutel

Bouwvorm

Slow action

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Brutogewicht

20 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal verbreekcontacten

1

Aantal maakcontacten

1

Mechanische gegevens

Montage-instructies

opsteekbaar

Mechanische levensduurduur, minimum

10.000.000 schakelingen

gedwongen verbrekingsweg

2 mm

Contactopening

3 mm maakcontact (NO)
1 mm verbreekcontact (NG)

Opmerking (natrilduur)

Bounce-life bij een bedieningssnelheid van 100 mm/s

Positie montageflens

1

2

3

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Termination

Schroefaansluitklemmen

Draaddoorsnede, minimum

0,5 mm², stijf

0,5 mm², flexibel

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm², stijf

1,5 mm², flexibel

Opmerking (kabeldoorsnede)

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte

46 mm

Breedte

10 mm

Diepte

60 mm

Omgevingsvoorwaarden

Beschermingsgraad van de schakelruimte

IP40

Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen

IP20

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

schokbestendig

110 g / 4 ms

trillingsvastheid

Trillingsvastheid: 20 g / 10 … 200 Hz

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

400 V

Elektrische gegevens

Thermische stroom

10 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

8 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

5 A

Geschiktheid voor lage spanningen

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Schakelelement

Verbreekcontact (NG), maakcontact (NO)

Schakelprincipe

Tastschakeling

Natrilduur, maximum

5 ms

Schakelfrequentie

1.200 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Contactbezetting

11-12

23-24


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 14/04/2025 20:25