EF110.1
Número de artículo:101006541

Descripción de artículo
- Racor roscado
- Posición de brida de montaje 1
- 11-12; 21-22 (Descripción de contactos)
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEF110.1
Número de artículo (Nº artículo)101006541
EAN (European Article Number)4250116201211
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versión 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónLlave
Forma de construcciónAcción lenta
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Peso bruto23g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC2
Datos mecánicos
Instrucciones para el montajeenchufable
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Recorrido de apertura forzada2mm
Apertura de contactos1 mm
Nota (duración de rebotes)Duración del rebote con una velocidad de accionamiento de 100 mm/s
Posición de brida de montaje1
Datos mecánicos - Conexionado
Type of electrical connectionConexionado por tornillos
Sección del cable, mínima0,5 mm², flexible0,5 mm², rígido
Sección del cable, máxima1,5 mm², flexible2,5 mm², rígido
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud46mm
Anchura 10mm
Profundidad60mm
Condiciones ambientales
Grado de protección del compartimento de cableadoIP40
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Resistencia al impacto110 g / 4 ms
Resistencia a la vibraciónResistencia a las sacudidas: 20 g / 10…200 Hz
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 V
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-158A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-135A
Apto para tensiones bajos≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Duración de rebotes, máxima5ms
Frecuencia máxima de conmutación1.200/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Descripción de contactos11-1221-22
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 04/11/2026, 04:44