EF303SF.1
Número de artículo:101006587

Descripción de artículo
- Conexión para conector plano
- Posición de brida de montaje 1
- 11-12; 23-24 (Descripción de contactos)
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal134114
Descripción del tipo de productoEF303SF.1
Número de artículo (Nº artículo)101006587
EAN (European Article Number)4030661614809
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versión 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónLlave
Forma de construcciónAcción lenta
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Peso bruto19g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
Instrucciones para el montajeenchufable
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Recorrido de apertura forzada2mm
Apertura de contactos3 mm contacto normalmente abierto (NA),
3 mm Ccntacto normalmente cerrado (NC)
3 mm Ccntacto normalmente cerrado (NC)
Nota (duración de rebotes)Duración del rebote con una velocidad de accionamiento de 100 mm/s
Posición de brida de montaje1
Datos mecánicos - Conexionado
Type of electrical connectionConexión de clavija plana
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud46mm
Anchura 10mm
Profundidad60mm
Condiciones ambientales
Grado de protección del compartimento de cableadoIP40
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Resistencia al impacto110 g / 4 ms
Resistencia a la vibraciónResistencia a las sacudidas: 20 g / 10…200 Hz
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 V
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-158A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-135A
Apto para tensiones bajos≥ 5 V / ≥ 3.2 mA
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC), contacto normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónAcción lenta con muelle de seguridad
Duración de rebotes, máxima5ms
Frecuencia máxima de conmutación1.200/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Descripción de contactos11-1223-24
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/10/2026, 12:26