EFM
Número de artículo:101014388

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal134095
Descripción del tipo de productoEFM
Número de artículo (Nº artículo)101014388
EAN (European Article Number)4250116201655
eCl@ss number, version 12.027-37-12-26
eCl@ss number, version 11.027-37-12-26
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-26
ETIM number, version 7.0EC001020
ETIM number, version 6.0EC001020
Información adicional, (código en pedidos)Nota: Base de montaje para dispositivos no iluminados de las series N y E
Propiedades Globales
VersiónBrida de montaje
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Material de la cajaPA
Color de la brida de montajeNegro
Color de los tornillos de fijaciónPlata
Peso bruto20g
Datos mecánicos
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Material de los tornillos de fijaciónAcero inoxidable (V4A)
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 29mm
Altura17mm
Profundidad42mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1,5mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje50 x 50mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 10/11/2026, 14:47