EFR
Número de artículo:101020999

Descripción de artículo
- Elemento de resorte
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal134020
Descripción del tipo de productoEFR
Número de artículo (Nº artículo)101020999
EAN (European Article Number)4250116201334
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versión 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónElemento de resorte
Forma de construcciónElemento de muelle EFR con protección de contacto
Material de la cajaPlástico
Peso bruto39g
Datos mecánicos
Instrucciones para el montajeenchufable
Montajebrida de montaje
Posición de brida de montaje3
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud46mm
Anchura 10mm
Profundidad60mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Resistencia al impacto30 g / 18 ms
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 10/11/2026, 22:07