EFR.1
Número de artículo:101031749

Descripción de artículo
- Elemento de resorte
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEFR.1
Número de artículo (Nº artículo)101031749
EAN (European Article Number)4030661606347
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versión 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónElemento de resorte
Forma de construcciónElemento de muelle EFR sin protección contra contactos
Material de la cajaPlástico
Peso bruto35g
Datos mecánicos
Instrucciones para el montajeenchufable
Montajebrida de montaje
Posición de brida de montaje3
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud46mm
Anchura 10mm
Profundidad60mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Resistencia al impacto30 g / 18 ms
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 05/11/2026, 21:50