EFR.EDRRS
Número de artículo:103006489

Descripción de artículo
- Elemento de resorte
- Conexión a tierra
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEFR.EDRRS
Número de artículo (Nº artículo)103006489
EAN (European Article Number)4030661448565
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versión 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónElemento de resorte
Forma de construcciónElemento de muelle EFR con protección de contacto
Material de la cajaPlástico
Peso bruto35g
Datos generales - Características
Conexión a tierraSí
Datos mecánicos
Instrucciones para el montajeenchufable
Montajebrida de montaje
Posición de brida de montaje3
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud46mm
Anchura 10mm
Profundidad60mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Resistencia al impacto30 g / 18 ms
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 17/10/2026, 18:15