ELDE.NWS24
Número de artículo:101166000

Descripción de artículo
- Racor roscado
- Posición de brida de montaje 3
- LED blanco
- 24 CA/CC
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal134074
Descripción del tipo de productoELDE.NWS24
Número de artículo (Nº artículo)101166000
EAN (European Article Number)4250116200702
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónMódulo LED
Forma de construcciónCon LED integrado
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Peso bruto3g
Datos generales - Características
Indicador integrado, generalSí
Datos mecánicos
Instrucciones para el montajeenchufable
Posición de brida de montaje3
Datos mecánicos - Conexionado
Type of electrical connectionConexionado por tornillos
Designaciones de los terminalesEN 50005EN 50013
Sección del cable, mínima0,5 mm², flexible0,5 mm², rígido
Sección del cable, máxima1,5 mm², flexible2,5 mm², rígido
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud46mm
Anchura 10mm
Profundidad60mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui440 V
Datos eléctricos
Tensión nominal operativa24VAC
Tensión nominal operativa24VDC
Descripción de contactosX1 - X2
Indicación de estado
color del LEDblanco
Nota (Indicador de estado por LED)Tensión de alimentación UB: 24 VAC/DC
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 15/11/2026, 10:00