ELE230
Número de artículo:101006534

Descripción de artículo
- no apto para operaciones con lámparas de filamento o bombillas
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal134085
Descripción del tipo de productoELE230
Número de artículo (Nº artículo)101006534
EAN (European Article Number)4250116201105
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Peso bruto30g
Datos mecánicos
Instrucciones para el montajeenchufable
Par de apriete de los tornillos de fijación, máximo1Nm
Posición de brida de montaje3
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,5 mm², flexible0,5 mm², rígido
Sección del cable, máxima1,5 mm², flexible2,5 mm², rígido
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud46mm
Anchura 10mm
Profundidad60mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)Tensión de alimentación UB: 230 VAC
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 08/11/2026, 10:37