ELEK
Número de artículo:101167368

Descripción de artículo
- Impresión con símbolo LED
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoELEK
Número de artículo (Nº artículo)101167368
EAN (European Article Number)4030661463797
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónLlave
Forma de construcciónElemento de iluminación con toma Ba9S
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Peso bruto20g
NotaImpresión con símbolo LED
Datos mecánicos
Instrucciones para el montajeenchufable
Posición de brida de montaje3
Datos mecánicos - Conexionado
Type of electrical connectionConexión de tensión de muelle
Sección del cable, mínima2 x 0,08 mm²
Sección del cable, máxima2 x 1,5 mm²
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud46mm
Anchura 10mm
Profundidad51mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Datos eléctricos
Tensión nominal operativa24VAC
Tensión nominal operativa24VDC
Descripción de contactosX1 - X2
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)Tensión de alimentación UB: 24 VAC/DC
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Elementos luminosos deben ser pedidos aparte
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/11/2026, 14:28