Elemento luminoso LED ELDE.N amarillo 48VDC/AC
Número de artículo:101167522
Archivo

Descripción de artículo
- Racor roscado
- Posición de brida de montaje 3
- con LED
- 48 VCA
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoElemento luminoso LED ELDE.N amarillo 48VDC/AC
Número de artículo (Nº artículo)101167522
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Peso bruto20g
Datos generales - Características
Indicador integrado, generalSí
Datos mecánicos
Instrucciones para el montajeenchufable
Posición de brida de montaje3
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminalesEN 50005EN 50013
ConexionadoConexionado por tornillos
Sección del cable, mínima0,5 mm², flexible0,5 mm², rígido
Sección del cable, máxima1,5 mm², flexible2,5 mm², rígido
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud46mm
Anchura 30mm
Profundidad60mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Datos eléctricos
Tensión nominal operativa48VAC
Tensión nominal operativa48VDC
Indicación de estado
color del LEDAmarillo
Nota (Indicador de estado por LED)Tensión de alimentación UB: 48 VAC
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 01/08/2026, 07:25