EMEGBV
Número de artículo:101006525
Archivo

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 30,5 mm
- Protección IP65
- Con LED integrado
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEMEGBV
Número de artículo (Nº artículo)101006525
EAN (European Article Number)4030661614847
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
VersiónMontaje en placa frontalPiloto luminoso
Forma de construcciónRedondo
Material del anillo frontalmetal
Color de la calotaAmarillo
Peso bruto40g
Signal image, opticalPermanent light
Datos mecánicos - Conexionado
Conector (mecánico)Conexionado por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje12mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Profundidad de montaje71mm
Nota (profundidad de montaje)Depth behind front panel including light element
Altura de la calota9,5mm
Diámetro de la calota20mm
Diámetro del anillo frontal34,5mm
Diám. del taladro30,5mm
Datos eléctricos
Tensión nominal operativa24VAC
Tensión nominal operativa24VDC
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 15/11/2026, 16:34