EMERT/ELE
Número de artículo:101006511
Archivo

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
- Protección IP65
- Caja de Aluminio
- Con LED integrado
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoEMERT/ELE
Número de artículo (Nº artículo)101006511
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónMontaje en placa frontalPiloto luminoso
Forma de construcciónCalota altaRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de forma
Material de la calotaPlástico
Material del anillo frontalmetal
Color de la calotaRojo
Color del anillo frontalPlata
Peso bruto60g
Signal image, opticalPermanent light
Datos generales - Características
IluminableSí
Orejas de fijaciónSí
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
MontajeBrida de montaje ELM
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Conector (mecánico)Conexionado por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje12mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Profundidad de montaje60mm
Nota (profundidad de montaje)Depth behind front panel including light element
Diámetro total29,5mm
Altura de la calota9,5mm
Diámetro de la calota20mm
Diámetro del anillo frontal29,5mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje40 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Datos eléctricos
Tensión nominal operativa24VAC
Tensión nominal operativa24VDC
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)La brida de montaje ELM se incluye en la entrega
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 06/11/2026, 17:31