EMLH.VGB
Número de artículo:101006225

Descripción de artículo
- calota alta
- Diám. del taladro Ø 30,5 mm
- Protección IP65
- Para elementos de iluminación
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEMLH.VGB
Número de artículo (Nº artículo)101006225
EAN (European Article Number)4030661548647
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónMontaje en placa frontalPiloto luminoso
Forma de construcciónCalota altaRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de forma
Material de la calotaVidrio
Material del anillo frontalAluminio
Color de la calotaAmarillo
Color del anillo frontalPlata
Peso bruto35g
Datos generales - Características
IluminableSí
Orejas de fijaciónSí
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
Montajebrida de montaje
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura20mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Diámetro total35mm
Altura de la calota6mm
Diámetro de la calota11mm
Diámetro del anillo frontal35mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje40 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 30/10/2026, 11:12