EML.VWS/101
Número de artículo:101187464
Archivo

Descripción de artículo
- calota plana
- Diám. del taladro Ø 30,5 mm
- Protección IP65
- Para elementos de iluminación
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEML.VWS/101
Número de artículo (Nº artículo)101187464
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónPiloto luminoso
Forma de construcciónCalota planaRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de forma
Material de la calotaVidrio
Material del anillo frontalAluminio
Color de la calotaBlanco
Color del anillo frontalPlata
Peso bruto35g
Datos generales - Características
IluminableSí
Orejas de fijaciónSí
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
Montajebrida de montaje
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Símbolo Leyenda Número101
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje2,5mm
Diámetro total35mm
Altura de la calota0,5mm
Diámetro de la calota11mm
Diámetro del anillo frontal34,5mm
Diám. del taladro30,5mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje40 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/11/2026, 15:38