ESS21S2/EKM31
Número de artículo:101190539

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
- Protección IP65
- Caja de Aluminio
- Desenclavamiento de llave
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoESS21S2/EKM31
Número de artículo (Nº artículo)101190539
EAN (European Article Number)4030661603162
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónMontaje en placa frontalTecla - Conmutador selector
Forma de construcciónRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de formaJuntas labialesMembrada
Material del bombín de cierreAcero
Material del anillo frontalAluminio
Color del cilindro de cierrePlata
Color del anillo frontalPlata
Peso bruto90g
Datos generales - Características
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de pitón1
Cantidad de posiciones de conmutación2
Número máximo de elementos de contacto3
Datos mecánicos
DesbloqueoDesenclavamiento de llave
Posición de retirada de la llavePosición I
Posición de enclavamientoderecho
Vida mecánica, dispositivos de mando100.000Maniobras
Ángulo de conmutación, derecha90°
MontajeBrida de montaje EFM
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Nº de llaveEKM31
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje33mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Diámetro del anillo frontal29,5mm
Diámetros de los bombines de cierres 22mm
Diám. del taladro22,3mm
Altura con llave insertado60mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje40 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente+0 ... +75 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Otros datos
Nota (aplicaciones)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro1x Key
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)La brida de montaje EFM se incluye en la entrega
Nota
Nota (en general)Cajas especiales bajo consulta
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 30/09/2026, 05:35