EST21S1.V/EKM33
Número de artículo:101190607
Archivo

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 30,5 mm
- Protección IP65
- Desenclavamiento de llave
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoEST21S1.V/EKM33
Número de artículo (Nº artículo)101190607
EAN (European Article Number)4030661473062
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
VersiónKey - Selector maintained spring-return switchMontaje en placa frontal
Forma de construcciónRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de formaJuntas labialesMembrada
Material del bombín de cierreAcero
Material del anillo frontalAluminio
Color del cilindro de cierrePlata
Color del anillo frontalPlata
Datos generales - Características
Llave extraible en posición ceroSí (1)
Posibilidad de pulsador Sí
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de posiciones de toques2
Cantidad de pitón1
Número máximo de elementos de contacto3
Datos mecánicos
DesbloqueoDesenclavamiento de llave
Posición de retirada de la llavePosición 0
Posición de contactoderecha
Vida mecánica, dispositivos de mando100.000Maniobras
Ángulo de conmutación, derecha55°
MontajeBrida de montaje EFM
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Nº de llaveEKM33
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje16mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Diámetro del anillo frontal34,5mm
Diámetros de los bombines de cierres 22mm
Diám. del taladro30,5mm
Altura con llave insertado39mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje40 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente+0 ... +75 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Otros datos
Nota (aplicaciones)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro1x Key
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)La brida de montaje EFM se incluye en la entrega
Nota
Nota (en general)Cajas especiales bajo consulta
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/10/2026, 10:30