EWS21ÖBB
Número de artículo:101051543

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 30,5 mm
- Protección IP65
- Caja de Aluminio
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEWS21ÖBB
Número de artículo (Nº artículo)101051543
EAN (European Article Number)4030661496337
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónConmutador seleccionador
Forma de construcciónRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de formaJuntas labialesMembrada
Material del mandoLatón, recubierto
Material del anillo frontalAluminio - anodizado
Color del anillo frontalPlata
Peso bruto93g
Datos generales - Características
Montaje en placa frontalSí
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de pitón1
Cantidad de posiciones de conmutación2
Número máximo de elementos de contacto3
Anti-torsion protectionYes
Datos mecánicos
DesbloqueoDesenclavamiento por iro
ActuadorActuador cuadrado
Posición de enclavamientoderecho
Vida mecánica, dispositivos de mando300.000Maniobras
Ángulo de conmutación, derecha70°
MontajeTuerca central
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Fuerza de accionamiento típica del selector16N
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje5mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Diámetro del anillo frontal36mm
Diám. del taladro30,5mm
Espesor de la placa fronal, mínimo3mm
Espesor de la placa frontal, máximo12mm
Diámetro, rosca ISO métrica con indicación de la pendienteM30 x 1
Dimensión de montaje50 x 60mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Datos eléctricos
Frecuencia de conmutación del dispositivo de control, máxima1.000/h
Otros datos
Nota (aplicaciones)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)La brida de montaje EFM se incluye en la entrega
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 31/10/2026, 10:46