EWT32DB
Número de artículo:101028782

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 30,5 mm
- Protección IP65
- Caja de Aluminio
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEWT32DB
Número de artículo (Nº artículo)101028782
EAN (European Article Number)4030661607665
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)La brida de montaje EFM se incluye en la entrega
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versiónselector switch
Forma de construcciónRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de formaJuntas labialesMembrada
Material del mandoLatón, recubierto
Material del anillo frontalAluminio - anodizado
Color del anillo frontalPlata
Peso bruto80g
Datos generales - Características
Montaje en placa frontalSí
Posibilidad de pulsador Sí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de posiciones de toques2
Cantidad de pitón2
Cantidad de posiciones de conmutación1
Número máximo de elementos de contacto3
Datos mecánicos
Desbloqueosin
ActuadorActuador cuadrado
Posición de contactoizquierda
Vida mecánica, dispositivos de mando300.000Maniobras
Ángulo de conmutación, izquierdo35°
Ángulo de conmutación, derecha35°
MontajeBrida de montaje EFM
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Fuerza de accionamiento típica del selector16N
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje5mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Diámetro del anillo frontal36mm
Diám. del taladro30,5mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1,5mm
Espesor de la placa frontal, máximo14mm
Dimensión de montaje50 x 60mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Datos eléctricos
Frecuencia de conmutación del dispositivo de control, máxima1.000/h
Otros datos
Nota (aplicaciones)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/11/2026, 16:20