1. Interruptores de posición con función de seguridad
  2. EX-235 Caja metálica con actuador

EX-235 Caja metálica con actuador

Archivo
EX-235 Druckbolzen S

EX-235 Druckbolzen S

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • •Ex-Zona 2 y 22
Ir a la categoría
Archivo
EX-235 Pitón con fijación central 4S

EX-235 Pitón con fijación central 4S

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •1 entrada de cable M 20 x 1.5
Ir a la categoría
Archivo
EX-235 Pitón de rodillo R

EX-235 Pitón de rodillo R

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •1 entrada de cable M 20 x 1.5
Ir a la categoría
Archivo
EX-235 Pitón de rodillo con fijación central 4R

EX-235 Pitón de rodillo con fijación central 4R

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •1 entrada de cable M 20 x 1.5
Ir a la categoría
Archivo
EX-235 Palanca de rodillo 1R

EX-235 Palanca de rodillo 1R

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •1 entrada de cable M 20 x 1.5
Ir a la categoría
Archivo
EX-235 Palanca de rodillo K

EX-235 Palanca de rodillo K

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •1 entrada de cable M 20 x 1.5
Ir a la categoría
Archivo
EX-235 Palanca acodada 3K

EX-235 Palanca acodada 3K

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • •Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
Ir a la categoría
Archivo
EX-235 Palanca acodada 4K

EX-235 Palanca acodada 4K

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • •Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
Ir a la categoría
Archivo
EX-235 Palanca acodada 4K

EX-235 Palanca acodada 4K

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •1 entrada de cable M 20 x 1.5
Ir a la categoría
Archivo
EX-235 Palanca giratoria de rodillo 1H

EX-235 Palanca giratoria de rodillo 1H

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
Archivo
EX-235 Palanca giratoria de rodillo 7H

EX-235 Palanca giratoria de rodillo 7H

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
Archivo
EX-235 Palanca giratoria de rodillo 7H-2138

EX-235 Palanca giratoria de rodillo 7H-2138

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
Archivo
EX-235 Palanca giratoria de varilla 10H

EX-235 Palanca giratoria de varilla 10H

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
Archivo
EX-235 Palanca giratoria de rodillo 12H

EX-235 Palanca giratoria de rodillo 12H

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
Archivo
EX-235 Palanca giratoria de rodillo 14H

EX-235 Palanca giratoria de rodillo 14H

  • •Caja metélica
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría