1. EX-335 Palanca giratoria de rodillo 7H
  2. EX-335 Palanca giratoria de rodillo 7H
EX-335 Palanca giratoria de rodillo 7H

EX-335 Palanca giratoria de rodillo 7H

  • Ex-Zona 2 y 22
  • sólo para aplicaciones de posicionado
  • Caja metélica
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Dimensiones de fijación según EN 50041
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
5 Productos
EX-TV7H 335-01/01Z-3G/D

EX-TV7H 335-01/01Z-3G/D

Nº de pedido

EX-Position Switch

EX-Z4V7H 335-02Z-3G/D

EX-Z4V7H 335-02Z-3G/D

Nº de pedido

EX-Position Switch

EX-Z4V7H 335-11Z-3G/D

EX-Z4V7H 335-11Z-3G/D

Nº de pedido

EX-Position Switch

EX-T4V7H 335-11Z-3G/D

EX-T4V7H 335-11Z-3G/D

Nº de pedido

EX-Position Switch

EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D

EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D

Nº de pedido

EX-Position Switch

5 Resultados encontrados