EX-AZ 16-03ZVRK-3D
Número de artículo:101193631

Descripción de artículo
- 3 entradas de cable M 16 x 1.5
- Ex-Zona 22
- Caja de termoplástico
- Codificación universal
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
- Doble aislamiento
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEX-AZ 16-03ZVRK-3D
Número de artículo (Nº artículo)101193631
EAN (European Article Number)4030661356457
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Aprobaciones - Normas
CertificadosATEX (Konformitätserklärung)TÜV
Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: NormasEN 60079-31EN IEC 60079-0
Zonas de protección contra explosiones22
Categoría de protección contra explosiones3D
Marcación de la protección contra la explosiónD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Propiedades Globales
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Peso bruto195g
Datos generales - Características
Fuerza de retención superiorSí
Cantidad de contactos de seguridad3
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)2.000.000Maniobras
B10D contacto normalmente abierto (NA)1.000.000Maniobras
Nota (B10D contacto normalmente abierto (NO))a 10% Ie y carga resistiva
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de retención30N
Recorrido de apertura forzada8mm
Fuerza de apertura forzada, mínima10N
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M16x1.5
Sección de la prensa estopa, mínima6mm
Sección de la prensa estopa, máxima12mm
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor30mm
Anchura del sensor52mm
Altura del sensor90mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-20 ... +70 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 2,5A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-152,5A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-132,5A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Material de los contactos, eléctricosPlata
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.Cubierta de protección de rendijasDostawa obejmuje gwintowane dławicę i korek z certyfikatami Ex
Nota
Nota (en general)Codificación individual disponible bajo consulta
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/09/2026, 09:54