Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Interruptor de seguridad EX con actuador separado Actuador
  2. EX-AZ 355
Archivo
EX-AZ 355

EX-AZ 355

  • Caja metélica
  • El cabezal de accionamiento, puede situarse en 4 posiciones a 90º
  • 3 entradas de cable M 20 x 1.5
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Larga vida
  • Puede montarse en una superficie plana
  • Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • 3 Contactos
  • Agujeros alargados en dos direcciones
  • Dimensiones de fijación según EN 50041
1 Productos
Archivo
EX-AZ 355-12ZK-3D

EX-AZ 355-12ZK-3D

Nº de pedido

EX-Safety switch with separate actuator

1 Resultados encontrados