EX-AZ3350-B1R
Número de artículo:101214013

Descripción de artículo
- Particularmente adecuado para puertas pivotantes
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEX-AZ3350-B1R
Número de artículo (Nº artículo)101214013
EAN (European Article Number)4030661446431
Propiedades Globales
Material de la actuadorAcero inoxidable (V2A)
Peso bruto40g
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima350mm
Actuadorflexiblemontaje en gomas
Nota
Nota (en general)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 350 mmOś zawiasu powinna znajdować się 28 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 06/10/2026, 07:44