EX-AZ3350-B5
Número de artículo:101214012

Descripción de artículo
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal193341
Descripción del tipo de productoEX-AZ3350-B5
Número de artículo (Nº artículo)101214012
EAN (European Article Number)4030661446448
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Propiedades Globales
Material de la actuadorAcero inoxidable (V2A)
Peso bruto40g
Datos mecánicos
Actuadoracodado
Nota
Nota (en general)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 400 mmminimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 700 mmOś zawiasu powinna znajdować się 22 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/10/2026, 11:37