EX-AZ3350-B5R
Número de artículo:101214014

Descripción de artículo
- Particularmente adecuado para puertas pivotantes
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930205
Descripción del tipo de productoEX-AZ3350-B5R
Número de artículo (Nº artículo)101214014
EAN (European Article Number)4030661446455
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Propiedades Globales
Material de la actuadorAcero inoxidable (V2A)
Peso bruto49g
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima350mm
Actuadorflexible
Nota
Nota (en general)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 350 mmOś zawiasu powinna znajdować się 22 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 10/10/2026, 10:06