EX-AZ/AZM300-B1
Número de artículo:103012543

Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEX-AZ/AZM300-B1
Número de artículo (Nº artículo)103012543
EAN (European Article Number)4030661483931
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Material de la actuadorGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Material de las abrazaderasAcero inoxidable (V4A)
Peso bruto119g
Datos mecánicos
Actuadorrecto
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador146mm
Anchura del actuador35mm
Alta del actuador45mm
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroWyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/07/2026, 10:30