EX-AZM 170-02ZRKA-R/P-3GD
Número de artículo:103049510

Descripción de artículo
- Técnica de desplazamiento de aislamiento
- Rearme manual
- Ex-Zona 2 y 22
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Elevada fuerza de bloqueo
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEX-AZM 170-02ZRKA-R/P-3GD
Número de artículo (Nº artículo)103049510
EAN (European Article Number)4030661624907
Aprobaciones - Normas
CertificadosATEX (Konformitätserklärung)
Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: NormasEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Zonas de protección contra explosiones222
Categoría de protección contra explosiones3D3G
Marcación de la protección contra la explosiónD II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc XD II 3G Ex nC IIB T5 Gc X
Declaración de fabricanteATEX zona 2 y 22
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Principio activoelectro-mecánico
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Peso bruto1.126g
Datos generales - Características
Principio de bloqueo por tensiónSí
Rearme/rearranque manualSí
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastac
Categoría1
B10D contacto (NC)2.000.000Maniobras
IndicaciónVida eléctrica bajo solicitud
B10D Contacto normalmente abierto (NO)1.000.000Maniobras
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Exclusión de errores
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría3
IndicaciónEn uso con 2 canales y con unidad de lógica adecuada
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Energía de impacto, máxima7J
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 141191.000N
Fuerza de bloqueo Fmax, máxima1.300N
Fuerza de retención30N
Recorrido de apertura forzada11mm
Fuerza de apertura forzada, mínima17N
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
MontajeTornillos
Diseño de la cabeza del tornilloParafuso de cabeça chata
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, mínima0,4Nm
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, máxima0,5Nm
Par de apriete del prensaestopas4,5Nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTécnica de desplazamiento de aislamiento
Sección de la prensa estopa, mínima6,5mm
Sección de la prensa estopa, máxima12mm
Sección del cable, mínima1 x 0,75 mm², flexible
Sección del cable, máxima1 x 1 mm², flexible
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud93mm
Anchura 140mm
Altura72mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-15 ... +45 °C
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 2A
Tensión nominal de alimentación24VAC
Tensión nominal de alimentación24VDC
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-152A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-132A
Consumo de potencia eléctrica, máxima10W
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación1.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Datos eléctricos - Control del solenoide IN
Ciclo de trabajo del solenoide100%
Duración de impulso de prueba, máxima5ms
Periodo de impulso de prueba, mínima50ms
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.Dostawa obejmuje gwintowane dławicę i korek z certyfikatami ExThe protective housing is included in the scope of delivery.
Nota
Nota (en general)Ta metoda zakańczania (IDC) umożliwia proste podłączenie przewodów elastycznych bez konieczności stosowania końcówek kablowych
Nota (rearme manual)desde el lado inferiorPara el desbloqueo manual con llave triangular M5, disponible como accesorio
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/07/2026, 05:47