EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D
Número de artículo:101190748

Descripción de artículo
- Ex-Zona 22
- Caja metélica
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Fuerza de bloqueo 3500N
- 2 interruptores en una caja
- Retención regulable hasta 400 N
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Apertura sin problemas de puertas sometidas a trabajos duros Mediante sistema de manivela de campana
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5