Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. EX-AZM 415
  2. EX-AZM 415
EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • Ex-Zona 22
  • Caja metélica
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Fuerza de bloqueo 3500N
  • 2 interruptores en una caja
  • Retención regulable hasta 400 N
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Apertura sin problemas de puertas sometidas a trabajos duros Mediante sistema de manivela de campana
  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5
5 Productos
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

Nº de pedido

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

Nº de pedido

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

Nº de pedido

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

Nº de pedido

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 415-11/11ZPKA 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-11/11ZPKA 24VAC/DC-3D

Nº de pedido

EX-Solenoid interlock

5 Resultados encontrados