EX-BNS 40S-12ZG-C
Número de artículo:103002177

Descripción de artículo
- Versión LED
- especialmente fácil a limpiar mediante orificios roscados y ocultados en la parte trasera
- Ex-Zona 2 y 22
- caja de acero fino
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Montaje oculto posible
- Insensible a desalineaciones transversales
- sin desgaste mecánico
- Adecuado para la industria alimentaria
- Cable de conexión apto para la industria alimentaria