EX-BPS 250-3G/D
Número de artículo:101183235

Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEX-BPS 250-3G/D
Número de artículo (Nº artículo)101183235
EAN (European Article Number)4030661332703
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Protección contra la explosión
Marcación de la protección contra la explosiónEEx nA T6 XEx tD A22 IP67 T80°C X
Propiedades Globales
Material de la cajaPlástico
Peso bruto18g
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador13mm
Anchura del actuador33mm
Alta del actuador25mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/10/2026, 22:03