EX-BS655-Z22-DN-2D
Número de artículo:153038067

Descripción de artículo
- EX-Zona 1 y 21
- Caja metélica
- Protección IP66, IP67
- Concepto de plataforma con distintas unidades de función
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEX-BS655-Z22-DN-2D
Número de artículo (Nº artículo)153038067
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosATEXIECEx
Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: NormasEN 60079-31EN IEC 60079-0
Zonas de protección contra explosiones21
Categoría de protección contra explosiones2D
Marcación de la protección contra la explosiónD II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Material de la cajaFundición gris, lacado
Material de la tapa de la carcasaFundición gris, lacado
Peso bruto5.072g
Datos generales - Características
Funciones de seguridad Sí
Cantidad de contactos auxiliares2
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)1.000.000Maniobras
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2 x M25 x 1,5
ConexionadoConexión de tensión de muelle
Sección del cable, mínima0.5 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Grado de protección.I
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui300 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 6A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-153A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-133A
Elemento de conmutación2 contacto normalmente cerrado (NC), 2 contactos normalmente abiertos (NA)
Principio de conmutaciónAcción brusca
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 03/08/2026, 01:29