EX-CSS 8-180-2P+D-M-L-3GD 5M
Número de artículo:101190269

Descripción de artículo
- Cable de salida 7 polos
- Diagnosis confortable mediante Sensor-LED y salida de respuesta
- Caja de termoplástico
- Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
- Ø M18
- Trasladable
- Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
- Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
- Pre-aviso en utilización al alcanzar la zona de histeresis
- Circuito en Serie de 16 sensores auto controlados
- 2 salidas conmutadas positivas, Salidas de Seguridad resistentes al cortocircuito
- Ex-Zona 2 y 22