EX-EBG311.O
Número de artículo:101197404

Descripción de artículo
- Caja vacía de material V4A
- Versión para 1 punto de mando para ⌀ de montaje de 22,3 mm
- incl. 1 prensaestopas M20 x 1,5
- EX-Zona 1 y 21
- diseño higiénico
- Adecuado para trabajos duros
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEX-EBG311.O
Número de artículo (Nº artículo)101197404
EAN (European Article Number)4030661498881
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Aprobaciones - Normas
CertificadosATEXIECExINMETRO
Propiedades Globales
Forma de construcciónAssembly housing
Material de la cajaAcero inoxidable (V4A)
Color de la parte superior de la cajaPlata
Color de la juntablack
Peso bruto650g
Datos generales - Características
Conexión a tierraSí
Cantidad de posiciones de mando1
Cantidad de prensa-estopas1
Datos mecánicos
Posición de las prensa-estopasinferior
Montajewith M6x12 threaded holes on the back
Par de apriete de los tornillos de sujeción1,2Nm
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja1,2Nm
Par de apriete del prensaestopas8Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables1 x M20 x 1,5
Sección de la prensa estopa, mínima7mm
Sección de la prensa estopa, máxima12mm
Diámetro del prensa-estopas20,5mm
Material of the cable glantMetal, V2A
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud110mm
Anchura 110mm
Altura88mm
Diám. del taladro22,3mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 15/10/2026, 13:13