EX-EBG633.O
Número de artículo:101197405

Descripción de artículo
- Caja vacía de material V4A
- Versión para 3 puntos de mando para ⌀ de montaje de 22,3 mm
- incl. 1 prensaestopas M25 x 1,5
- EX-Zona 1 y 21
- diseño higiénico
- Adecuado para trabajos duros
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEX-EBG633.O
Número de artículo (Nº artículo)101197405
EAN (European Article Number)4030661500157
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Aprobaciones - Normas
CertificadosATEXIECExINMETRO
Propiedades Globales
Forma de construcciónAssembly housing
Material de la cajaAcero inoxidable (V4A)
Color de la parte superior de la cajaPlata
Color de la juntablack
Peso bruto1.250g
Datos generales - Características
Conexión a tierraSí
Cantidad de posiciones de mando3
Cantidad de prensa-estopas1
Datos mecánicos
Posición de las prensa-estopasinferior
Montajewith M6x12 threaded holes on the back
Par de apriete de los tornillos de sujeción1,2Nm
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja1,2Nm
Par de apriete del prensaestopas12Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables1 x M25 x 1,5
Sección de la prensa estopa, mínima13mm
Sección de la prensa estopa, máxima18mm
Diámetro del prensa-estopas25,5mm
Material of the cable glantMetal, V2A
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud204mm
Anchura 110mm
Altura88mm
Diám. del taladro22,3mm
Dimensión de montaje60 x 154mm
Distancia de centros de los taladros60mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/10/2026, 16:45