EX-MAF 330-11Y-3D
Archivo
Número de artículo:101207964

Descripción de artículo
- Caja metélica
- Larga vida
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( componente básico)
- Adecuados para velocidades lentas de accionamiento
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- exentos de siliconas
- acreditados en centrales de potencia
- La palanca de resorte puede ser accionada desde cualquier dirección
- La elasticidad de la palanca permite sobrepasar el ángulo de conmutación de 15º
- Ex-Zona 22
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoEX-MAF 330-11Y-3D
Número de artículo (Nº artículo)101207964
EAN (European Article Number)4030661373324
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosATEX (Konformitätserklärung)
Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: NormasEN 60079-31EN IEC 60079-0
Zonas de protección contra explosiones22
Categoría de protección contra explosiones3D
Marcación de la protección contra la explosiónD II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Principio activomecánico
Material de la cajaAleación ligera inyectada
Material del revestimiento de la cajapintado
Material de la barraMetal
Peso bruto251g
Datos generales - Características
Funciones de seguridad Sí
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Cantidad de contactos de seguridad1
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)20.000.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de varilla con resorte
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Energía de impacto, máxima4J
Apertura de contactos2 x 0,5 mm
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Precisión del punto de conmutación a la repetición0,02mm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Sección13AWG
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor40mm
Anchura del sensor40mm
Altura del sensor184,5mm
Diámetro de la barra8mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-15 ... +80 °C
Resistencia al impacto50 g / 6 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
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
Categoría de utilización DC-134A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónAcción brusca
Tiempo de conmutación, máximo10ms
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/07/2026, 18:04