EX-RB
Número de artículo:101205148

Descripción de artículo
- EX-Zona 1 y 21
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEX-RB
Número de artículo (Nº artículo)101205148
EAN (European Article Number)4030661588582
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Aprobaciones - Normas
CertificadosATEXINMETRO
Propiedades Globales
NormasEN ISO 13849-1
VersiónMontaje en placa frontal
Forma de construcciónRedondo
tipo de juntaJuntas de forma
Material del anillo frontalBrass, chrome plated
Color del anillo frontalPlata
Peso bruto15g
Datos mecánicos
MontajeTornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje11mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1,5mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/11/2026, 00:27