EX-RDLGB
Número de artículo:101197348

Descripción de artículo
- Pulsador luminoso
- EX-Zona 1 y 21
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEX-RDLGB
Número de artículo (Nº artículo)101197348
EAN (European Article Number)4030661483566
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroIncluido brida de montaje (RLM) compuesto de: brida de montaje y soporte de terminales con fusibles y 2 segmentos de machacas.
Aprobaciones - Normas
CertificadosATEXINMETRO
Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: NormasEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Zonas de protección contra explosiones122122
Categoría de protección contra explosiones2D2G
Marcación de la protección contra la explosiónD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Propiedades Globales
NormasEN ISO 13849-1
VersiónMontaje en placa frontalPulsador luminoso
Forma de construcciónRedondoTecleado
Material de la etiqueta de identificaciónAcero inoxidable (V4A)
Material del mandoPlástico
Material del anillo frontalStainless steel (V4A)
Color del elemento de mandoAmarillo
Color del anillo frontalPlata
Peso bruto65g
Datos generales - Características
Número máximo de elementos de contacto2
Certificación de seguridad
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)100.000Maniobras
Datos mecánicos
Pulso de actuación4mm
MontajeTuerca central
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura11,3mm
Altura de montaje11mm
Altura del superficie tocable0,8mm
Diámetro del superficie tocable28mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1,5mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Condiciones ambientales
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/11/2026, 15:09