EX-RMLHGB
Número de artículo:101197358

Descripción de artículo
- Avisador luminoso
- EX-Zona 1 y 21
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEX-RMLHGB
Número de artículo (Nº artículo)101197358
EAN (European Article Number)4030661599694
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Aprobaciones - Normas
CertificadosATEXINMETRO
Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: NormasEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Zonas de protección contra explosiones122122
Categoría de protección contra explosiones2D2G
Marcación de la protección contra la explosiónD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
Forma de construcciónRedondo
Material de la etiqueta de identificaciónAcero inoxidable (V4A)
Material del anillo frontalAluminio
Peso bruto60g
Certificación de seguridad
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)100.000Maniobras
Datos mecánicos
Pulso de actuación4mm
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
Incluido en el suministroIncluido brida de montaje (RLM) compuesto de: brida de montaje y soporte de terminales con fusibles y 2 segmentos de machacas.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/10/2026, 00:57