EX-RZSO/V4A
Número de artículo:101205151

Descripción de artículo
- Acero fino (V4A)
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEX-RZSO/V4A
Número de artículo (Nº artículo)101205151
EAN (European Article Number)4030661588575
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-25
ETIM number, version 7.0EC000624
ETIM number, version 6.0EC000624
Propiedades Globales
NormasEN ISO 13849-1
VersiónPlaca de etiquetado
Condiciones de instalación (mecánicas)Auto-adhesivo
Material de la cajaAcero inoxidable
Color de la carcasaPlata
Peso bruto15g
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud49,5mm
Anchura 39,8mm
Altura0,2mm
Diám. del taladro22,5mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/11/2026, 00:26