EX-SHGV/B01/109+BOW-2GD
Número de artículo:101199296

Descripción de artículo
- cilindro de bloqueo para lado abajo
- Caja de Aluminio
- EX-Zona 1 y 21
- Protección IP65
- Interruptor con bloqueo por solenoide
- Caja metélica
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEX-SHGV/B01/109+BOW-2GD
Número de artículo (Nº artículo)101199296
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: NormasEN IEC 60079-0EN ISO 80079-36EN ISO 80079-37
Zonas de protección contra explosiones121
Categoría de protección contra explosiones2D
Marcación de la protección contra la explosiónD II 2GD Ex h 85°C X
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Principio activomecánico
Material de la cajaAluminio / acero cromado
Material del revestimiento de la cajapintado
Material del bombín de cierreAcero
Color de la carcasaNegro
Color de la llavePlata
Color del cabezal de la llavePlata
Peso bruto450g
Datos generales - Características
Nº de direcciones de actuación4
Cantidad llaves1
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima100.000Maniobras
Fuerza de bloqueo Fmax, máxima1.750N
Fuerza de retención5N
Nº de llave109
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud87mm
Anchura 40mm
Altura103mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +80 °C
Resistencia al impacto30 g / 18 ms
Resistencia a la vibraciónResistencia a las sacudidas: 15 g / 10…200 Hz
Otros datos
Nota (aplicaciones)Resguardo de seguridad, correderaResguardo de seguridad, desmontableResguardo de seguridad, pivotante
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 15/10/2026, 03:07