EX-SLC440-ER-0970-30
Número de artículo:103047634

Descripción de artículo
- EX-Zona 1 y 21
- Resolución 14 y 30 mm
- Monitorización de puerta de seguridad integrada
- Codificación de rayo
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEX-SLC440-ER-0970-30
Número de artículo (Nº artículo)103047634
EAN (European Article Number)4030661619149
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Aprobaciones - Normas
CertificadosATEX
Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: NormasEN 60079-1EN 60079-28EN 60079-31EN IEC 60079-0
Zonas de protección contra explosiones121
Categoría de protección contra explosiones2D2G
Marcación de la protección contra la explosiónD II 2D Ex op is tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex db op is IIA T6 Gb
Propiedades Globales
NormasEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Material de la cajaCristal resistente a la rotura
Tiempo de reacción, máximo10ms
Tiempo de reacción con codificación de haces A, máxima15ms
Peso bruto12.095g
Datos generales - Características
Rearme/rearranque manualSí
Control de contactores integradoSí
Codificación de haz Sí
Función de supressiónSí
Pantalla de 7 segmentosSí
Indicador integrado, estado Sí
Indicador integrado, diagnósticoSí
Cantidad de salidas digitales seguras 2
Número de haces48
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Tipo de seguridad según IEC 61496-14
Datos mecánicos
Altura del campo de protección970mm
Alcance, campo de protección, mínimo0,3m
Alcance, campo de protección, máximo10m
Longitud de onda del diodo láser850nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector
Conector, receptorConector empotrado M12, 8-polos
Conector, emisorConector empotrado M12, 4-polos
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura del sensor100mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66
Temperatura ambiente-25 ... +50 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Datos eléctricos
Tensión de conmutación OSSD, señal HIGH24V
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente de salida (salida seguridad), máxima0,25A
Ejecución de los elementos de conmutaciónprotegidas contra cortocircuitos, tipo p
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroKit con 2 escuadras de montaje
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridadSRB-E 301
Nota
Nota (en general)Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/07/2026, 00:17