EX-T 335 Palanca giratoria de rodillo 7H-2138
EX-T 335 Palanca giratoria de rodillo 7H-2138
EX-T 335 Palanca giratoria de rodillo 7H-2138
EX-Zona 1 y 21
Caja metélica
Buena resistencia al aceite y gasolinas
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
Dimensiones de fijación según EN 50041
1 entrada de cable M 20 x 1.5
1 Productos
Productos por página
EX-T4V7H335-11Y-2138
Nº de pedido
EX-Position switch with safety function