EX-T1K 335-03Z-RMS-3G/D
Número de artículo:151211757

Descripción de artículo
- con rodillo de latón
- Ex-Zona 2 y 22
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Dimensiones de fijación según EN 50041
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5