EX-T 335 Palanca de rodillo 1K
EX-T1K 335-11Y
EX-T1K 335-11Y
Número de artículo:
101212074
Descripción de artículo
EX-Zona 1 y 21
Caja metélica
Buena resistencia al aceite y gasolinas
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
Dimensiones de fijación según EN 50041
1 entrada de cable M 20 x 1.5
Añadir a la lista de favoritos
Comparar
Solicitud de artículo
Código de componentes