EX-T3K335-02Y
Número de artículo:101212077
Archivo

Descripción de artículo
- EX-Zona 1 y 21
- Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Dimensiones de fijación según EN 50041
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoEX-T3K335-02Y
Número de artículo (Nº artículo)101212077
EAN (European Article Number)4030661448633
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosATEXcULusIECExPESO
Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: NormasEN 60079-1EN 60079-7EN 60079-31EN IEC 60079-0
Zonas de protección contra explosiones121
Categoría de protección contra explosiones2D2G
Marcación de la protección contra la explosiónD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex d e IIC T6 Gb
Declaración de fabricante, zonas121
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Forma de construcción de la cajaDiseño de construcción normalizada
Material de la cajaMetal, fundición inyectada de cinc
Material del revestimiento de la cajapintado
Material de la palancaMetal
Peso bruto320g
Datos generales - Características
Funciones de seguridad Sí
Cantidad de contactos de seguridad2
Cantidad de prensa-estopas1
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
B10D Contacto normalmente abierto (NO)1.000.000Maniobras
Indicacióncon 10% de carga de contacto resistiva
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)20.000.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorPalanca en ángulo
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Energía de impacto, máxima7J
Fuerza de accionamiento, mínima17N
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30°
Nota (duración de rebotes)Duración de rebotes según la velocidad de accionamiento
Nota (tiempo de conmutación)Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento
Par de apriete de los tornillos de fijación del dispositivo de accionamiento1,5Nm
Par de apriete de los tornillos de fijación del inserto del interruptor1,2Nm
Par de apriete del prensaestopas10Nm
Par de apriete del tornillo de toma a tierra PE1Nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección de la prensa estopa, mínima7mm
Sección de la prensa estopa, máxima12mm
Sección del cable, mínima1 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección13AWG
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor38mm
Anchura del sensor58,3mm
Altura del sensor121,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente, máxima (sección de conexión 1mm2)+50°C
Temperatura ambiente, máxima (sección de conexión 2,5mm2)+55°C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 5A
Corriente de cortocircuito1.000A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización DC-1324VDC
Elemento de conmutación2 contactos normalmente cerrados (NC)
Nota (elemento de conmutación)Inversor con doble ruptura Zb o 2 contactos NC, con los puentes de contacto con separación galvánica
Principio de conmutaciónAcción lenta
Duración de rebotes, máxima3ms
Frecuencia máxima de conmutación1.800/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroPrensa-estopa probada para aplicaciones EX
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/09/2026, 15:20