EX-T4K 235-20ZH-3D
Número de artículo:101213281
Archivo

Descripción de artículo
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEX-T4K 235-20ZH-3D
Número de artículo (Nº artículo)101213281
EAN (European Article Number)4030661395777
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosATEX (Konformitätserklärung)
Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: NormasEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Zonas de protección contra explosiones222
Categoría de protección contra explosiones3D3G
Marcación de la protección contra la explosiónD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
Declaración de fabricanteATEX zona 2 y 22
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Forma de construcción de la cajaDiseño de construcción normalizada
Material de la cajaMetal, fundición inyectada de cinc
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto215g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos auxiliares2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
ActuadorPalanca en ángulo
Vida mecánica, mínima20.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, mínima6N
Fuerza de apertura forzada, mínima16N
Velocidad de accionamiento, mínima264mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30°
Nota (duración de rebotes)Duración de rebotes según la velocidad de accionamiento
Nota (tiempo de conmutación)Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección de la prensa estopa, mínima7mm
Sección de la prensa estopa, máxima12mm
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección13AWG
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor30mm
Anchura del sensor42mm
Altura del sensor107mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-40 ... +60 °C
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
Categoría de utilización DC-131A
Elemento de conmutación2 contactos normalmente abiertos (NA)
Principio de conmutaciónAcción lentaAcción lenta con contactos progresivos
Frecuencia máxima de conmutación5.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroPrensa-estopa probada para aplicaciones EX
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/07/2026, 12:19