EX-T4V7H335-11Y
Número de artículo:101212066

Descripción de artículo
- EX-Zona 1 y 21
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Caja metélica
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Dimensiones de fijación según EN 50041
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEX-T4V7H335-11Y
Número de artículo (Nº artículo)101212066
EAN (European Article Number)4030661481036
Aprobaciones - Normas
CertificadosATEXcULusIECExPESO
Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: NormasEN 60079-1EN 60079-7EN 60079-31EN IEC 60079-0
Zonas de protección contra explosiones121
Categoría de protección contra explosiones2D2G
Marcación de la protección contra la explosiónD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex d e IIC T6 Gb
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Forma de construcción de la cajaDiseño de construcción normalizada
Material de la cajaMetal, fundición inyectada de cinc
Material del revestimiento de la cajapintado
Material de la palancaMetal
Material de la barraPlástico
Peso bruto400g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos de seguridad1
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)20.000.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de varilla
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Energía de impacto, máxima7J
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30°
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección de la prensa estopa, mínima7mm
Sección de la prensa estopa, máxima12mm
Sección del cable, mínima1 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección13AWG
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud x Anchura x AlturaAltura del sensor: 111.5 mm (sin barra)
Longitud del sensor38mm
Anchura del sensor40,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente, máxima (sección de conexión 1mm2)+50°C
Temperatura ambiente, máxima (sección de conexión 2,5mm2)+55°C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC500 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 5A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización DC-1324VDC
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Duración de rebotes, máxima3ms
Frecuencia máxima de conmutación1.800/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroPrensa-estopa probada para aplicaciones EX
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/08/2026, 10:14