EX-T4VH 335-12Z-3G/D
Número de artículo:151187235

Descripción de artículo
- Ex-Zona 2 y 22
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50041
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5